319-3435: 319-3435 -엔진으로 서 핵심 오일 쿨러
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    319-3435: 319-3435 -엔진으로 서 핵심 오일 쿨러

    부품 번호: 319-3435
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    오일 쿨러 코어
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 177.8
    • 높이(mm): 177.8
    • 폭(mm): 177.8
    com
    815F 816F

    whex
    W330B

    lhd
    R1300G

    teng
    3306 G3306 3306B 1673C

    track type tractors
    D7RLGP

    pipe
    572R

    wtl
    966G 966F 966F II 966D 972G 970F 966E

    exc
    330 L 330B L 330 350 235D 235B 330B LN 330B 350 L 235C

    chal
    65C 65D

    meng
    3304B 3306B 3306

    adt
    D300E II D300E D250E D250E II

    petr
    G3306B

    ttt
    D7H D7R D7G2 D7G

    ieng
    G3304 3306 G3306 3306B G3304B D333C G3306B

    wts
    627E 637E 627F 615C II 637G 615C 611 627G 627B 615

    wtt
    814F

    mg
    160H 140G 140H ES 160H NA 140H NA 14H NA 163H NA 12H NA 12G 143H 12H 14G 140H 12H ES 160H ES

    wheel loaders
    972G

    epg
    3304 G3306B