319-7379: 319-7379 3" × 3" HID 조명
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    319-7379: 319-7379 3" × 3" HID 조명

    부품 번호: 319-7379
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 치수 광선에 숨어 업무 등

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 라이트 유형: HID 작업등
    • 렌즈 패턴: 투광 빔
    • 밸러스트 부품 번호: 319-7384
    • 장착 유형: 중지됨
    • 전압(볼트): 24
    • 커넥터 유형: 통합형 DT
    forwarders
    584, 584HD

    asphalt pavers
    AP1055E, AP-600D, AP1000E, AP-655D, AP-500E, AP555E

    track feller bunchers
    522, 511, 521, 2390, 2290, 532, 2391, 2491

    pneumatic tired compactors
    CW34LRC, CW34

    wheel loaders
    966K, 972K, 966KXE, 950K, 962K, 980K

    wheel dozers
    824H, 814FII

    compactors
    826H, 825H, 816FII, 815FII

    motor graders
    12M, 160MAWD, 16M, 120MAWD, 140M, 140MAWD, 120M, 160M, 14M