320-2797: 320-2797
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    320-2797: 320-2797

    부품 번호: 320-2797
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    로커 암 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 로커 암은 캠 축에서 pushrods에 의해 운영 하 고 이동 하는 밸브, 열기 및 허용 하는 연료 및에 어 및 연 소실에서의 효과 배기를 닫기


    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 9.8
    • 높이(in): 1.6
    pipelayer
    587T 583T PL83 PL87

    wheel tractor-scraper
    621G 631E 637D 627G 657B 657G 623E 637E 623F 627F 627E 657 657E 623G 623B 621F 631D 633E II 651B 631G 621E 633D 637G

    engine - generator set
    C18 3456 C15 C32 C27 C15 I6 3406E PM3456 C18 I6

    underground articulated truck
    AD55B AD55 AD30 AD45B

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H 992K 980G II 993K 988K 988H 980G 990H

    engine - industrial
    C18 C15 C-15 C-16 3406E C32 C27

    expanded mining products
    MD6290

    articulated dump truck
    735C D400E II 740B 735B 735 OEM 735 740 745

    engine - truck
    C-15 C18 C-16 C-18 3406E C16

    off-highway truck
    775F 777F 772 773F 772G 770G 770

    challenger
    MTC855 MTC845 MT865 MT835 MTC835 MTC865 MT855 MT845

    cold planer
    PM-200 PM-201

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D8N D11R D8R II D11T D8T D9T D8R D10N D10T D10R

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    824G 854K 834H 834G 824H 824C 844H 824G II 834K

    petroleum products
    TH48-E70 C15 TH35-C15I C18 CX31-C15I C-15 CX35-P800 TH48-E80 C32 CX31-P600 TH35-E81

    excavator
    365C 385C FS 385B 385C L 390D L 385C 374D L 365C L 365C L MH 5090B

    earthmoving compactor
    825C 826C 826H 826G II 825H 826G 836K 836H