320-3543: 320-3543
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    320-3543: 320-3543

    부품 번호: 320-3543
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    소매를 링크 어셈블리 (긍정적인 핀 리 텐 션 (PPR), 가리비 마모성) 베어링

    자세히 설명 하면:

    • 스 프로 킷 및 최종 드라이브에 의해 구동 링크 어셈블리는 장비 무게, 레일에, 실행 하는 장비에 대 한 첨부 입장을 이해에 대 한 장소에 대 한 지원을 제공 합니다.


    특성:

    • 슬리브 베어링을 추적 하려고 설계 핀 하 고 부싱, 트랙 수명을 현저 하 게 증가 하 고 추적 다시 실 지점 4, 000에서 6, 000 시간을 증가 간 마모를 제거 합니다. 사후 차례 트랙 실 차례 부싱 후 접착성을 향상 시킵니다.
    • 긍정적인 핀 리 텐 션 (PPR) 트랙 핀과 긴밀 한 연관성이 사이 홈으로 눌러 하는 링을 유지 하는 금속을 했습니다. 이 최종 연기 세대를 방지 하 고 하는 데 도움이 오일 높은 영향을 미치는 응용 프로그램에는 리 텐 션을 보장 합니다.
    • 저항 하는 가리비 링크는 트랙 링크는 더 균일 하 게 착용 하 고 있는 더 길어진 제품 수명에는 수 있도록 scalloping (링크의 센터에서 마모)를 방지 하는 데 도움이 고유 디자인을가지고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 1 3/8
    • 트랙 섹션 수: 41
    • 트랙 피치(in): 12.5
    track-type tractor
    D11T