320-3682: 320-3682 명령 계통 Gp-물
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    320-3682: 320-3682 명령 계통 Gp-물

    부품 번호: 320-3682
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 584.2
    • 길이(인치): 23
    • 높이(in): 4.2
    • 높이(mm): 106.68
    • 외부 직경(in): 0
    • 외부 직경(mm): 0
    • 자재 설명: 0
    • 폭(mm): 127
    • 호스 길이(in): 0
    • 호스 길이(mm): 0
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T

    engine - truck
    C15