321-0980: 321-0980
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    321-0980: 321-0980

    부품 번호: 321-0980
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 슈즈 (3 배 Grouser 중부 하, 꺾을)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다.


    특성:

    • 3 배 grouser 중부 하 트랙 슈즈에 있는 더 적은 침투 력과 트랙 션이 단 한 번 grouser 슈즈, 하지만 더 나은 전환 능력에 비해 합니다.
    • 꺾을된 트랙 슈즈도 저항이 낮아지고 마 손실 부양의 하 고 전체 마모 수명에 거의 손실 없이 력이 벤딩을 줄이기 위해 차단 grouser 모서리를가지고 있습니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.

    • 3 배 grouser 중부 하 입장을 이해 하는 두꺼울수록 플레이트과 더 높은 영향 응용 프로그램에 더 많은 강점에 대 한 grouser 트랙 슈즈를 3 배로 하는 표준에 비해 grouser 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 0.7874
    • 볼트 크기(mm): M20
    • 슈 유형: 삼중 그라우저, 중부하 작업용, 클립형, 중앙 펀치형
    • 슈 폭(in): 25.6
    • 슈 폭(mm): 650
    • 트랙 피치(in): 7.5
    • 트랙 피치(mm): 190.5
    oem solutions
    OEMS