321-5746: 321-5746 메인 베어링-
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    321-5746: 321-5746 메인 베어링-

    부품 번호: 321-5746
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

    Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
    브랜드: Yellowmark
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 152.4
    • 길이(인치): 6
    • 높이(in): 3.6
    • 높이(mm): 91.44
    • 폭(mm): 144.78
    wheel tractor scrapers
    657E

    wheel tractor-scraper
    657E 651E

    pipelayer
    583R

    engine - generator set
    3412C G3412 3412 G3406 G3412C PM3412 CG137-08 CG137-12 XQG400

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 990 992C 992D

    engine - industrial
    3412 G3412 G3408B 3412E SPT342 SPS342 G3408 SCT673 3412C CG137-12 CG137-08 G3408C G3406 SG137-08

    track type tractors
    D9L D10N D8RLRC

    off-highway truck
    773D 773E 772B 775B 773B 775E 775D 773E2LRC

    vees 27 to 32 liter
    3412E G3412

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    generator
    SR500

    track-type tractor
    D8R D8R II D10R

    wheel dozer
    844

    off highway trucks
    773D 773E 772B 775B 773B 775E 775D 773E2LRC

    excavator
    5110B