321-7789: 321-7789 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    321-7789: 321-7789 링 백업

    부품 번호: 321-7789
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 7
    • 내부 직경(mm): 177.7
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 아세탈 플라스틱
    • 자재 설명: 아세탈 플라스틱은 석유와 물 기반 유체의 압출 및 마모에 대한 저항이 우수합니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.33
    • 횡단면 높이(mm): 8.5
    • 횡단면 폭(in): 0.12
    • 횡단면 폭(mm): 3
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.