321-9741: 321-9741 Gp 기어 펌프
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    321-9741: 321-9741 Gp 기어 펌프

    부품 번호: 321-9741
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 411.5
    • 길이(인치): 16.2
    • 높이(in): 5
    • 높이(mm): 127
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 전체 높이(in): 0
    • 전체 높이(mm): 0
    • 전체 폭(in): 0
    • 전체 폭(mm): 0
    • 폭(mm): 190.5
    off-highway truck
    797 797B