322-9168: 322-9168
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    322-9168: 322-9168

    부품 번호: 322-9168
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    로커 암 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 로커 암은 캠 축에서 pushrods에 의해 운영 하 고 이동 하는 밸브, 열기 및 허용 하는 연료 및에 어 및 연 소실에서의 효과 배기를 닫기


    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 330.2
    • 길이(인치): 13
    • 높이(in): 3.3
    • 높이(mm): 83.82
    • 폭(mm): 83.82
    cold planer
    PM825 PM820 PM622 PM822 PM620

    track-type tractor
    D11T D9T D8T D10T2

    engine - generator set
    C27

    wheel-type loader
    993K 992K 988K

    wheel dozer
    854K 834K 824K

    petroleum products
    CX35-C18I C32 C18 C27 TH35-C15T C15 TH35-E81 CX35-P800 CX31-C18I CX31-P600

    engine - industrial
    C18 C27 C15 C32

    expanded mining products
    6015B

    articulated dump truck
    740B 735B

    engine - truck
    C15

    off-highway truck
    777G 773G 773G OEM 772G OEM 772G 775G 775G OEM 770G OEM 770G

    earthmoving compactor
    836K 825K 826K