323-1170: 323-1170
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    323-1170: 323-1170

    부품 번호: 323-1170
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    아이 들러 (센터 떠)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 흐름 트랙 가이드를 아이. 그들은 일시적으로 장비를 지 원하는's 가중치 부여 하 고 트랙 지연을 하 고 텐 션을 제어할 수 있는 방법을 제공 합니다.


    특성:

    • 센터에 떠 트랙 링크 레일 보다 부싱에 실행 하는 아이입니다. 그들은 SystemOne에만 사용 하는™ 회전 부싱 트랙 어디에 부싱 회전 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 3/8
    • 트레드 직경(in): 25.2
    • 플랜지 유형: 중앙 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 25.2
    track-type tractor
    D6T XL PAT D6T D6T LGP D6R II D6R D6T XW D6R III D6T LGPPAT D6R STD D6R XL D6T XL D6T XW PAT D6R LGP

    engine - machine
    C9.3