324-3740: 324-3740 HID 조명 라운드 70 mm
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    324-3740: 324-3740 HID 조명 라운드 70 mm

    부품 번호: 324-3740
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 치수 광선에 숨어 업무 등

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 0
    • 라이트 유형: HID 작업등
    • 렌즈 패턴: 투광 빔
    • 밸러스트 부품 번호: 319-7384
    • 장착 유형: 중지됨
    • 전압(볼트): 24
    • 커넥터 유형: 통합형 DT
    • 폭(in): 0
    wheel-type loader
    924K 972M 980M 982M 938K 950M 966M 930M 930K 926M 938M 962M 962 972M XE 966M XE

    excavator
    330F LN 335F LCR 349F L 336F L 336F L XE 349E L VG 318E L 336E 390F L 323F L 374F 324E 336F LNXE 349E 374F L 336E LH 320E L 336E LNH 324E LN 390F 336E L 336F LN 329E 329E LN 318F L 312E L 326F L 313F 349E L 336E LN 320E LN 312E 323E LN 313F L 316E L 316F L 349F 330F L 326F LN 329E L 324E L 349F LXE 323E SA 352F 320E 320E LRR 323E L 352F-VG 329F L 336F LN XE