324-9290: 324-9290
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    324-9290: 324-9290

    부품 번호: 324-9290
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    배기 가스 정화용 풀 무

    자세히 설명 하면:

    • 배기 가스 정화용 풀 무는 배기 가스 파이프 및 시리즈 터보 차 저를 연결합니다.


    특성:

    • Cat® 정확한 사양으로 제조 되 및 부품 내구성, 신뢰성, 생산성 및 환경에 미치는 영향에 더 적은 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    pipelayer
    PL87 PL83 PL72

    wheel tractor-scraper
    621H 623H 637K 621K 623K 631K 627H 621K OEM 627K

    engine - generator set
    C18 C15 C27 C13 XQ375 XQ425 C13 XQ350

    motor grader
    24 160M 3 12M 3 AWD 12M 3 140M 2 140M 3 AWD 12M 2 160M 3 AWD 140 160M 2 140M 3 14M3 16M3

    forest products
    586C 2864C

    wheel-type loader
    972M 972M XE 966M XE 982M 966M 988 XE 980M 990K 980K 966K 992K 986K 993K 966K XE 972K 988K 980K HLG 988K XE

    engine - industrial
    C18 C15 C32 C27 C9.3 C13

    articulated dump truck
    740B 730C 730C2 725C2 745 740 GC 740 730 735C 725C 740C 745C 735B 730C2 EJ 735

    expanded mining products
    6015B 6020B

    off-highway truck
    773G 772G 777G 770G 773G OEM 772G OEM 775G OEM 770G OEM 775G

    material handler
    MH3295

    cold planer
    PM310 PM822 PM820 PM312 PM825 PM622 PM620 PM313

    track-type tractor
    D6T LGP D6T XL D8T D6T LGPPAT D6T XW D7E D6T D9T D6T XL PAT D10T2 D11T D6T XW PAT D7E LGP

    road reclaimer
    RM500B

    wheel dozer
    844K 834K 824K 854K

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-C18I CX38-P892 CX35-C18I C18 CX31-C13I CX31-P600 C32 CX38-P800 C27 C15 CX35-P800

    track-type loader
    973

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    336F 349E 568 FM 336F LN 352F XE VG 349E L VG 336E L 352F-VG 336F L 336E LH 349F L 390F 352FMHPU 336F XE 349F LXE 336F L XE 340F 374F L 349F 336E HVG

    earthmoving compactor
    826K 836K 825K