325-3801: 325-3801 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    325-3801: 325-3801 실

    부품 번호: 325-3801
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 3.97
    • 내부 직경(mm): 100.8
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: CR - 클로로프렌 고무
    • 자재 설명: CR은 높은 아닐린점 오일 응용 범위에 적합합니다. 연료 오일 또는 가솔린과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 높이(in): 0.32
    • 횡단면 높이(mm): 8.3
    • 횡단면 폭(in): 0.11
    • 횡단면 폭(mm): 2.8
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.