325-3915: 325-3915 실린더 블록
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    325-3915: 325-3915 실린더 블록

    부품 번호: 325-3915
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat Reman을 가진 모든 것을 가질 수 있습니다. 최고의 건축된 Cat® 된 부품의 완전 한 보증 시기와 어디에서 모든의 ...
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 1,003.30
    • 길이(인치): 39.5
    • 높이(in): 26.25
    • 높이(mm): 666.75
    • 폭(mm): 444.5
    wheel tractor-scraper
    637E 637G 637D 627G

    engine - generator set
    C9 XQP300 C9 GEN SET C-9

    motor grader
    12H 140M 160M 140M 2 160M 2 14L

    forest products
    522 586C 511 2491 TK722 521 TK732 541 551 TK711 2390 TK741 552 2590 2391 2290 TK752 541 2 TK751 522B 552 2 521B 532 TK721

    engine - industrial
    C-9 C9

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C9 XQP300 C9 GEN SET C-9

    challenger
    MTC765 MTC735 MT765 MTC755 MT745 MTC745 MT755 MT735

    track-type tractor
    D6R II D6T D6R III D7R D6R D7R LGP D6R STD D6R XL D6R LGP D7R XR

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-9 C9

    petroleum products
    C9 CX31-C9I TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600 TH31-E61

    wheel dozer
    814F II

    track-type loader
    973C 973D

    excavator
    330D 336D L 336D2 L 330C LN 330C L 330D L 336D LN 330D FM 336D2 XE 330D MH 330C FM 336D2 336D 330C 340D2 L

    earthmoving compactor
    815F II 816F II