325-6011: 325-6011
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    325-6011: 325-6011

    부품 번호: 325-6011
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 조인트

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    motor grader
    160H NA 163H 160K 120G 160H ES 12K 135H 143H 140H 140K 2 140H ES 120H 140H NA 12H NA 120K 140K 135H NA 160G 140G 163H NA 130G 12H 160H 12H ES 120H NA 140 12G 120K 2 120H ES

    off highway trucks
    776C 771D 775D 775B

    articulated trucks
    D20D

    track-type skidder
    517 D4HTSK II 4P 54H D4HTSK III

    motor graders
    160H 12H 135HNA 140HNA 140K2 12HNA 163H 120G 160HNA 140-13AWD

    wheel tractor scrapers
    613C

    off-highway truck
    777B 772B 775B 773B 768C 769C 776 776B 777 771C

    wheel tractor-scraper
    613G 613C II

    articulated dump truck
    D250D

    track-type tractor
    4S 54 4P D4H D5H 4A D4H III 55 D4H XL 4