325-6111: 325-6111
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    325-6111: 325-6111

    부품 번호: 325-6111
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 워터 펌프 임 펠 러

    자세히 설명 하면:

    • Impellers는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환 펌프의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 클래식™ 부품을의 중간 지연 된 수명 주기, 낮은 사용법, 라이터 응용 프로그램 장비에 대 한 적절 한 가격에 적합 한 내구성 제공

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    워터 펌프 임 펠 러
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 147.3
    • 길이(인치): 5.8
    • 높이(in): 1.6
    • 높이(mm): 40.6
    • 폭(mm): 147.3
    skidders
    528B

    wheel loaders
    966C 936F

    track type tractors
    D6HIIXR D4E D5B D6DLGP D7R D6D