326-2042: 326-2042 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    326-2042: 326-2042 실

    부품 번호: 326-2042
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.76
    • 도장: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 횡단면 직경(in): 0.1
    log loaders forestry
    568LL

    7 to 9 liter
    C9, C9.3, C7

    wheel tractor scrapers
    627H, 637KLRC, 637K, 627KLRC, 627K

    transmission
    CX31, TH31

    c140-16
    C140-16

    motor graders
    140M3, 12M2AWD, 160M3AWD, 140M3AWD, 12M2, 12M3, 160M3, 140M2, 160M2AWD, 140M2AWD, 160M2, 12M3AWD

    track type tractors
    D6TLGP, D6TLGPVP, D6TLGPOEM, D7ELGP, D6TXLVP, D6TXL, D6TXWVP, D7E, D6TXW, D6T2XL, D6T2LGP, D6T2XW

    track excavators
    336EL, 336ELNH, 336E, 336ELN, 336FL, 336ELH, 336EH, 336EHVGOEM, 336FLN, 336EOEM, 336FOEM, 336FLXE, 340FL, 336FLH, 336FLNXE, 340FLLRE, 336F, 340FLRE, 340F, 336FXE, 340FUHD

    articulated trucks
    725C2, 725C

    pipelayers
    PL72

    forestry excavators
    568GF

    brush cutters,industrial,other
    2864C, 586C

    wheel loaders
    966MXE, 972MXE, 966L, 972K, 966M, 966K, 972L, 972M, 966KXE

    genonly
    LC6144D