327-3935: 327-3935
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    327-3935:

    부품 번호: 327-3935
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    터보 차 저 배수 라인

    자세히 설명 하면:

    • 노즐에는 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 10
    • 높이(in): 3
    earthmoving compactor
    826K 836K 826H 825C 825K 826C 825H

    wheel-type loader
    988K 980H 986H

    wheel dozer
    824C 824K 834K 824H