327-4152: 327-4152 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    327-4152: 327-4152 실-O-링

    부품 번호: 327-4152
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.37
    • 내부 직경(mm): 9.3
    • 대시 크기(in): 110
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 횡단면 직경(in): 0.1
    • 횡단면 직경(mm): 2.6
    paving compactor
    CS-44B CP-44B CP44B CCS7 CS44B

    wheel-type loader
    904H