• 327-7033: 327-7033 호스 클램프
327-7033: 327-7033 호스 클램프
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    327-7033: 327-7033 호스 클램프

    부품 번호: 327-7033
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Clamp Width (in): 0.63, 0
    • Clamp Width (mm): 0, 15.9
    • Gage Diameter (in): 5.75, 0
    • Gage Diameter (mm): 146, 0
    • 자료: 1E1541E