328-0762: 328-0762
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    328-0762: 328-0762

    부품 번호: 328-0762
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    이빨 커플링 상태

    자세히 설명 하면:

    • 드라이브 커플링 이빨은 중요 한의 구성 요소를 이동 하거나 한 메커니즘 또는 시스템 제어 개 폐기,

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 95.25
    • 길이(인치): 3.75
    • 높이(in): 0.7
    • 높이(mm): 17.78
    • 폭(mm): 69.85
    3500
    G3516C G3520C G3520E G3516E PMG3516 G3512E

    engine - generator set
    G3516C G3520C G3520E G3516E PMG3516 G3512E

    engine - industrial
    G3512E G3520B G3508 PMG3516 G3516 G3516E G3516C