328-2585: 328-2585 Gp 연료 인젝터
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    328-2585: 328-2585 Gp 연료 인젝터

    부품 번호: 328-2585
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 360.68
    • 높이(mm): 134.62
    • 폭(mm): 134.62
    exc
    329D L 325D L 329D 328D LCR 324D FM LL 325D FM LL M325D MH 324D FM 324D L 329D LN 325D 325D FM M325D L MH 324D 324D LN 325D MH 326D L

    com
    815B

    petr
    C7

    cold
    PM-102

    ieng
    C7

    fp
    573

    mg
    140K 12K 120K 140M 160K 120K 2 12M 140G 140K 2

    it
    IT62H

    wtl
    962H 950H 966F II 966D 966F 966E

    ap
    BG-2455D AP-755 AP-1000D AP-1055D BG-260D