328-2750: 328-2750 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    328-2750: 328-2750 실

    부품 번호: 328-2750
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 설계 유형: 상단 전구가 있는 채널
    • 자재: VMQ - 실리콘
    • 자재 설명: 실리콘은 매우 낮은 온도부터 높은 온도까지 폭넓은 온도에 적합하며 공기 응용 분야에 탁월합니다. 또한 엔진 오일과 호환됩니다. 강도와 마모/절단 저항력이 제한되어 있어서 저압 응용 범위에 더 적합합니다. 실리콘은 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일, 자동 변속기 유체 또는 바이오 디젤과 함께 사용해서는 안 됩니다.
    • 전체 높이(in): 7.87
    • 전체 높이(mm): 200
    • 전체 폭(mm): 132
    track-type loader
    973D 973 953D 963D

    track loaders
    953K 953