328-4240
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    328-4240

    부품 번호: 328-4240
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    로커 암 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 로커 암은 캠 축에서 pushrods에 의해 운영 하 고 이동 하는 밸브, 열기 및 허용 하는 연료 및에 어 및 연 소실에서의 효과 배기를 닫기


    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 248.92
    • 높이(mm): 40.64
    • 폭(mm): 81.28
    exc
    385B 5090B

    com
    826G II 826G 826C 825C

    adt
    740 735 D400E II

    cold
    PM-201

    ttt
    D8R D8R II

    wts
    621G 627G 623G 623B 621B

    wtt
    824G II 824G 824C

    lhd
    R2900G

    teng
    3406E C-15 C-16 C16 C-18

    epg
    3456

    pipe
    583T

    wtl
    980G II 980H 980G