• \
  • 329-3061: 329-3061 -앞으로 하우징
329-3061: 329-3061 -앞으로 하우징
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    329-3061: 329-3061 -앞으로 하우징

    부품 번호: 329-3061
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 28.05
    • 높이(in): 10.5
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 높이(in): 0
    • 전체 폭(in): 0
    whex
    W345C MH

    lhd
    R1600H R1600G R1700G

    uat
    AD22

    fp
    345C

    track type tractors
    D8N

    track excavators
    345DL 345CL 345CMH 345DLVG 345CLVG 345CLWVG

    articulated trucks
    730 730C2EJ

    wtl
    972H 966H 980K HLG 980K

    adt
    730C 730 730C2 730C2 EJ 725

    underground mining loaders
    R1600G R1700G

    ttt
    D8N

    ieng
    C13 C11

    wts
    621K 627H 621K OEM 621H 627K LRC 623K LRC 623H

    olympian
    XQ375

    mg
    14M 16M 18M3 14M-3

    rrss
    RM-300

    7 to 9 liter
    C9

    wheel tractor scrapers
    627H 623H 621H 621HOEM

    transmission
    CX31

    emp
    MD5150C MD5125

    teng
    C13 C11

    10 to 13 liter
    C13 C11

    motor graders
    16M 16M3

    exc
    345D 345C MH 349D2 L 349D L 345C L 345D L 349D2 345C 345D L VG 349D

    petr
    CX31-C13I C13 TH35-C11I CX31-P600 TH35-E81 TH35-C13I C11 CX31-C11I

    wheel loaders
    966H 980C 980K 980F 972H