329-5946: 329-5946 사이드바 보호 장치
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    329-5946: 329-5946 사이드바 보호 장치

    부품 번호: 329-5946
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    해 머리 스 CapSure ™ 사이드바 보호 장치

    자세히 설명 하면:
    해머 없이 사이드바 보호 장치는 모든 혜택을 받을

    특성:
    CapSure" 사이드바 보호 장치 해 머리 스 잠금 장치를 사용 하 여 빠르고 간편한 설치에 대 한 하 고 부상의 위험을 줄일 수

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 리테이너: 363-9108
    • 볼트 간격(in): 11.6
    • 전단기 블록: 356-6432
    • 핀: 329-5949
    wheel-type loader
    993K 986K 994K 994H