329-6135: 329-6135 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    329-6135: 329-6135 실-O-링

    부품 번호: 329-6135
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.55
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.08
    engine - generator set
    G3516B G3520E G3512 G3516 G3516C G3520C G3508 CG137-12 G3512E G3520B G3412 G3516E

    engine - industrial
    G3512E G3516C G3412 G3606 G3606B G3516 G3612 G3516B G3608 G3616 G3520B G3516E G3520J CG137-12 G3516J