330-1919: 330-1919 액추에이터로 밸브
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    330-1919: 330-1919 액추에이터로 밸브

    부품 번호: 330-1919
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 16.05
    • 높이(in): 7.9
    wheel tractor-scraper
    631K 637K

    motor grader
    24M

    petroleum products
    TH35-E81 CX35-P800 CX31-P600 CX38-P892 TH35-C15I CX35-C18I CX31-C18I CX38-P800 CX31-C15I

    wheel dozer
    834K 834H

    wheel-type loader
    986K 986H 988H 988K XE 988K 988 XE

    engine - industrial
    C15 C18

    wheel dozers
    834K

    articulated dump truck
    740C 740 740B 740 GC 745 735B 735 OEM 745C 735 735C

    off-highway truck
    772G OEM 770 770G 770G OEM 772G