333-5219: 333-5219 실 대량
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    333-5219: 실 대량

    부품 번호: 333-5219
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 자재: CR - 클로로프렌 확장 고무
    • 자재 설명: CR 확장(폐쇄형 셀) 고무는 오일 저항과 뛰어난 내후성이 필요한 패드와 정적 실에 사용됩니다.
    • 접착제: 아니요
    • 횡단면 두께(in): 3.94
    • 횡단면 폭(in): 5.91
    excavator
    323D S 318D L 319D L 312D L 312D 538 319D LN 315D L 323D LN 320D L 323D L 318D2 L 313D 320D LN 323D 319D 323D SA