335-3449: 335-3449
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    335-3449: 335-3449

    부품 번호: 335-3449
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    유압 오일 쿨러

    자세히 설명 하면:

    • 유압 오일 온도 유지 하는 유압 오일 쿨러


    특성:

    • Cat® 정확한 사양으로 제조 되 및 부품 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 208.3
    • 높이(mm): 355.6
    • 폭(mm): 208.3
    track-type tractor
    D7E D7E LGP

    wheel-type loader
    986K 950M 990K 982M 980M 980L 986H 962M 972M 966M

    wheel dozer
    844K