335-5602: 335-5602
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    335-5602: 335-5602

    부품 번호: 335-5602
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    밸브 메커니즘 샤프트 완료

    자세히 설명 하면:

    • 밸브 메커니즘은 운영 하 고 각 스트로크 허용 하는 연료 및에 어 및 소실 또한 배기에 특정 시점에 밸브를 닫기


    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 685.8
    • 길이(인치): 27
    • 높이(in): 6.2
    • 높이(mm): 157.48
    • 폭(mm): 157.48
    engine - generator set
    C7.1DE150E C7.1DE200E XQP150

    track-type skidder
    527

    engine - industrial
    C7.1

    excavator
    320D2 320D2 L 320D2 GC