335-5870: 335-5870 실 직사
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    335-5870: 335-5870 실 직사

    부품 번호: 335-5870
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(mm): 172.8
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 횡단면 높이(mm): 6.8
    • 횡단면 폭(mm): 7.5
    meng
    C32 C18

    petr
    CX35-C18I CX38-P800 C32 CX31-P600 CX31-C18I CX38-P892 C27 CX35-P800

    cold
    PM820 PM822 PM825

    ieng
    C27 C18 C15 C32

    epg
    C27 C18 C15 C32

    wtl
    993K