336-5029: 336-5029
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    336-5029: 336-5029

    부품 번호: 336-5029
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    연료 분사 라인 매니폴드

    자세히 설명 하면:

    • 매니폴드에는 연료 분사 라인, 엔진에 연료를 전달 하는 중요 한 요소

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 71.12
    • 높이(mm): 60.96
    • 폭(mm): 71.12
    exc
    329E 349E L VG 324E L 336E L 329E L 349E L 329E LN 324E 324E LN 336E 336E LN

    petr
    CX38-P892 CX31-C13I CX35-C18I CX31-C9I CX31-P600 CX38-P800 CX31-C18I CX35-P800

    ieng
    C7.1 C13 C9.3 C18 C15

    mg
    120M 2

    fp
    2670C 2570C 563C 573C

    wtl
    962K 950K