337-7389: 337-7389 Bkt Ato * 퓌
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    337-7389: 337-7389 Bkt Ato * 퓌

    부품 번호: 337-7389
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • 높이(in): 35.5
    • 높이(mm): 902.7
    • 무게(kg): 527.1
    • 무게(lb): 1,162.1
    • 베이스 엣지 두께(in): 0.8
    • 베이스 엣지 두께(mm): 20
    • 용량(Cbm): 1.07 3
    • 용량(Cyd): 1.4
    • 커팅 엣지 두께(in): 0.7
    • 커팅 엣지 두께(mm): 19
    • 폭(mm): 2,262
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.