337-7401: 337-7401 Bkt Ar * 퓌
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    337-7401: 337-7401 Bkt Ar * 퓌

    부품 번호: 337-7401
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • 높이(in): 34.8
    • 높이(mm): 883.7
    • 무게(kg): 479
    • 무게(lb): 1,056
    • 베이스 엣지 두께(in): 0.8
    • 베이스 엣지 두께(mm): 20
    • 용량(Cbm): 1.15 3
    • 용량(Cyd): 1.5
    • 폭(mm): 2,406
    bhl
    430F