338-3455: 338-3455 모터 Gp 요소
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    338-3455: 338-3455 모터 Gp 요소

    부품 번호: 338-3455
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    모터를 시작 하는 24 볼트 중부 하 전기

    자세히 설명 하면:
    Cat® 선발 속도 (rpm)를 시작 하는 Cat 엔진의 오 하는 동안 발생 하는 높은 전류를 처리 하는 구체적으로 설계 되었습니다.

    특성:
    "      긍정적인 참여도 시프트 메커니즘 정확 하 게 피니언-를-링 기어 참여도 향상을 보장합니다.
    "      부식에 대 한 완벽 한 솔레노이드 사례를 보호합니다.
    "      회전 구동 하우징 유연성을 발휘 하는 장착을 수 있습니다.
    "      솔 홀더도 마모에 대 한 지속적인 봄 압력을 제공합니다.

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    모터를 시작 하는 재생된 24 볼트 중부 하 전기
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 마운트 크기(노즈 콘): SAE 번호 1 노즈 하우징, SAE No. 1 노즈 하우징
    • 선박 승인: 예, 예
    • 전기 시동 및/또는 사전 윤활: 전기 시작, 전기 시동
    • 전류(Amp): 115, 115
    • 전압(볼트): 24
    • 피니언 이빨: 12 ~ 11 월, 11/12
    • 피니언 피치: 8 ~ 6 월, 6/8
    off-highway truck
    789D