338-8797: 338-8797
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    338-8797: 338-8797

    부품 번호: 338-8797
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    연료 분사 라인

    자세히 설명 하면:

    • 엔진에 연료를 제공 하는 연료 분사 라인

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 369.82
    • 길이(인치): 14.56
    • 높이(in): 2.95
    • 높이(mm): 74.93
    • 폭(mm): 99.82
    engine - generator set
    C7.1 XQ230

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    950M 926M 966D 962M 938M 950K 962K 930M 950M Z 966F 972G 930K 966E 950 GC 966G 924K 962M Z 938K 966F II

    forest products
    2670C 573C 559C 2570C 2384C 2484C 563D 563C 2670D 573D 558 579C 548 2570D

    engine - industrial
    C7.1 C6.6

    wheel-type skidder
    555D 525D 545D 535D

    material handler
    MH3024 MH3022 MH3026 MH3037

    asphalt paver
    AP-1000E BG1000E BG1055E AP-1055E AP-1000F AP-1055F

    track-type tractor
    D6N OEM D6N LGP D6K2 XL D6K2 LGP D6N XL D6N

    wheeled excavator
    M320F M318F M322F

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    963K 953K

    excavator
    330 GC 320E L 320E LRR 330F 329E L 326F 320E 326F L 336 GC 330F L 329F L 323E SA 330FMHPU

    earthmoving compactor
    816K 815K