339-0980: 339-0980
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    339-0980: 339-0980

    부품 번호: 339-0980
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 키트

    자세히 설명 하면:

    • 이 키트 너트와 스 터 드에는 터보 차 저 정비에 포함 되어 있음

    특성:

    • 우리의 키트의 편의 위해 설계 된-팔기 전에 포장 된 단 한 번의 부품 번호를 가진 주문 되 고을 당신에 게 시간과 비용을 절약 하는 상자를 단 한 번에 제공

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 96.5
    • 높이(mm): 10.2
    • 폭(mm): 71.1
    ieng
    G3508 G3516 G3520B G3516B G3508B