339-5128: 339-5128
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    339-5128: 339-5128

    부품 번호: 339-5128
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    변속기 오일 쿨러

    자세히 설명 하면:

    • 변속기 오일 온도 유지 하는 변속기 오일 쿨러


    특성:

    • Cat® 정확한 사양으로 제조 되 및 부품 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 774.7
    • 높이(mm): 266.7
    • 폭(mm): 317.5
    wheel-type loader
    962K 966F 966E 966F II 950K 966G 972G 966D