339-9667: 339-9667
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    339-9667: 339-9667

    부품 번호: 339-9667
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 슈 마스터 (극한의 서비스, 단 한 번 Grouser)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다. 마스터 트랙 입장을 이해 하는 마스터 트랙 링크를 통해 설치 되어 있습니다.


    특성:

    • 극한의 서비스 트랙 슈즈는 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈는 굴절 또는 휴식을, 어디에 또는 트랙 슈즈를 오래 계속 링크를 사용 해야 합니다. 극한의 서비스 트랙 슈즈 벤딩 및: 저항 하 고 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈 보다 마모 소재를 더 허용 하는 더 강한 둘 수 있습니다. 극한의 서비스 트랙 입장을 이해 하는 어려운 합금 강철에서 압 연 됩니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 1 1/8
    • 볼트 크기(mm): 1 1/8
    • 슈 유형: 극한 서비스, 단일 그라우저, 클립형
    • 슈 폭(in): 24
    • 슈 폭(mm): 610
    • 트랙 피치(in): 10.25
    • 트랙 피치(mm): 260.4
    track-type tractor
    D10T2 D10T