340-9308: 340-9308 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    340-9308: 340-9308 실-O-링

    부품 번호: 340-9308
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.36
    • 내부 직경(mm): 60
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: TPU - 폴리우레탄
    • 자재 설명: TPU는 마모 및 절단 저항이 뛰어나며 공기 작업에도 적합합니다. 엔진 오일, 디젤 연료 및 냉각수 응용 분야에도 적합합니다. 수용성 유체와 함께 사용하지 마십시오. TPU는 고온 작업에서 사용해서는 안 됩니다.
    • 횡단면 직경(in): 0.2
    • 횡단면 직경(mm): 5
    skid steer loaders
    272D 272D2

    wheeled excavator
    M314F

    backhoe loaders
    420F2ST 432E 434F2 427F2 420F2IT 416F2ST 444F 450-07 440

    wheel-type loader
    930K

    work tool


    wheel loaders
    930M 924K 930K 926M

    excavator
    320E L 313F L M315F 313F LGC 314E LCR 320E LRR 311F LRR 312E L

    track excavators
    312E 320EL 313FL 311FLRR 313FLGC

    skid steer loader
    299D 299D XHP 279D 299D2 XHP 277D 272D2 XHP 246D 272D 299D2 297D 297D2 272D XHP 297D XHP 297D2 XHP