340-9315: 340-9315 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    340-9315: 340-9315 실-O-링

    부품 번호: 340-9315
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.76
    • 내부 직경(mm): 70
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: TPU - 폴리우레탄
    • 자재 설명: TPU는 마모 및 절단 저항이 뛰어나며 공기 작업에도 적합합니다. 엔진 오일, 디젤 연료 및 냉각수 응용 분야에도 적합합니다. 수용성 유체와 함께 사용하지 마십시오. TPU는 고온 작업에서 사용해서는 안 됩니다.
    • 횡단면 직경(in): 0.2
    • 횡단면 직경(mm): 5
    wheeled excavator
    M320F M316D M322F M316F M315D

    motor grader
    24 14M-3 14M3

    backhoe loaders
    430FIT 430F2ST 416FST 428F2LRC

    wheel-type loader
    938K 924K 930K 938M 926M 930M

    work tool


    excavator
    316F L 320F L 323F M317F 318F L 320E L 316E L