341-9994: 341-9994 C m 실-대량
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    341-9994: 341-9994 C m 실-대량

    부품 번호: 341-9994
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 설계 유형: 플랩 실
    • 자재: EPDM - 확장된 고무
    • 자재 설명: EPDM 확장(폐쇄형 셀) 고무는 뛰어난 내후성과 가벼운 오일 저항이 필요한 패드와 정적 실에 사용됩니다.
    • 전체 높이(mm): 510
    • 전체 폭(mm): 150
    wts
    657G

    wtl
    930M 924K 930K 938K 926M 938M