342-1306: 342-1306
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    342-1306: 342-1306

    부품 번호: 342-1306
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 평 기어

    자세히 설명 하면:
    평 기어 장비에 대 한 가장 흔한 종류 이며, 실린더 또는 디스크 바깥쪽 바로 원활한 작업 예상 하는 이빨으로 구성 됩니다. 평 기어 또한 일반적으로 동일한에서 보이는 어느 한쪽, 이빨 다른 면에서 바로 이기 때문입니다.


    특성:
    Cat 기어는 사양 Cat 장비에서 발생 하는 부하에 일치 하는 엄격한를 신중 하 게 선택 된 자료의 가공 됩니다. 그들은 특별 한를 사용 하 여 제조 되 고 경우에 따라 고급, 열 처리 프로세스– 사례 침 탄, nitriding, 및 유도 경화를 포함 하 여 합니다. Cat 기어 업계를가지고&_amp; s 가장 높은 전력 고밀도, 또는 동력 기어의 양을 크기 자산과 비교 하 여 전송할 수 있습니다 및 재사용을 염두에 설계 되었습니다. 결과적으로, 그들은 더 내구성이 하 고 운영 비용을 아래로 전체 시스템을 유지 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 기어 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    telehandler
    TL1055D TH336C TH3510D TL1255C TL1255D TH408D TH357D TL1055C

    pipelayer
    PL61

    paving compactor
    CB13 CB-68B CB-64B CB-44B CB-66B CB16 CB-54B CW-34 CB10 CB15

    engine - generator set
    XQ230 C4.4XQ100 C4.4 C4.4XQ80 C7.1

    motor grader
    120M 2

    forest products
    2570C 2670C 573C 563C 559C 2384C 558 2384D 563D 548 573D 2570D 2670D 579C 2484C 2484D 579D 559D

    wheel-type loader
    950M 962K 950K 962M 914M 918M 966F II 966G 966E 966F 924K 972G 910M 966D 930M 926M 930K 962M Z 950M Z 938M 950 GC 938K

    wheel-type skidder
    525D 555D 535D 545D

    engine - industrial
    C4.4 C7.1 C6.6

    material handler
    MH3026 MH3024 MH3022

    asphalt paver
    AP600F AP655F AP-1000F AP500F AP-1055F BG1055E BG1000E AP555F AP-1000E AP-1055E

    track-type tractor
    D3K2 LGP D6K2 XL D5K2 LGP D3K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6N OEM D4K2 XL D6N LGP D6N D6N XL D4K2 LGP D5K2 XL

    wheeled excavator
    M322F M316F M320F M323F M314F M318F

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    963K 953K

    excavator
    320E LRR 320E 329F L 314E CR 312E L 538 329E LN 558 326F L 316F L 336 GC 314F CR 330F 320E L 320E LN 320E RR 330 335F 320F L 323F L 324E LN 318E L M317F 323F LN 323F SA 320 312E 329E L 325F 323F 323E LN 326F 324E L 330 GC 323E SA 329E 315F LCR 323F OEM

    earthmoving compactor
    815K 816K