343-6059: 343-6059 슬리브
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    343-6059: 343-6059 슬리브

    부품 번호: 343-6059
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.12
    • 내부 직경(mm): 28.5
    • 마운트 유형: 슬리브
    • 슬리브 길이(in): 4.25
    • 슬리브 길이(mm): 108
    • 외부 직경(in): 1.93
    • 외부 직경(mm): 49
    off-highway truck
    777G