343-7729: 343-7729 장착
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    343-7729: 343-7729 장착

    부품 번호: 343-7729
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.64
    • 내부 직경(mm): 16.2
    • 마운트 높이(in): 1.63
    • 마운트 높이(mm): 41.5
    • 마운트 유형: 투피스 - 대칭형
    • 접합식 슬리브:
    • 파일럿 외부 직경(in): 1.53
    • 파일럿 외부 직경(mm): 38.8
    • 표준 볼트 크기(mm): M16
    • 헤드 두께(in): 1.26
    • 헤드 두께(mm): 32
    • 헤드 외부 직경(in): 3.15
    • 헤드 외부 직경(mm): 80
    track-type tractor
    D4K2 XL D5K2 LGP D3K2 XL D3K2 LGP D4K2 LGP D5K2 XL

    track type tractors
    D3K2LGP