• \
  • 344-3456: 344-3456 조합이 헤드라이트: 내 마모성
344-3456: 344-3456 조합이 헤드라이트: 내 마모성
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    344-3456: 344-3456 조합이 헤드라이트: 내 마모성

    부품 번호: 344-3456
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 조합 헤드라이트 & 회전 신호

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 라이트 유형: 콤보 헤드라이트 내충격(형)
    • 설명: 컴비네이션 헤드/방향 지시
    • 승인: ECE
    • 장비 쪽: LH
    • 전압(볼트): 24
    • 커넥터 유형: DT 사각형(6)
    • 통행 쪽: RH
    vibratory single drum smooth
    CS66B CS56B CS68B

    asphalt pavers
    AP1055F

    wheel tractor scrapers
    657G 613G

    paving compactor
    CP-74B CP-54B CS-54B CP56B CP-68B CS-68B CS68B CS-56B CP54B CS78B CS-64B CS-78B CS-66B CS-74B CS54B CP-56B CS74B CS-76B CP74B CS56B CS79B CS64B CS-79B

    pneumatic tired compactors
    CW34 CW34LRC

    engine - machine
    C4.4

    wheel-type loader
    972M XE 962M 950K 950H 966M XE 928HZ 924H 980M 962H 930K 930M 962L 982M 966M 966H 962 950M 972H 972M 924HZ 938K 97AM 924K 962M Z 980K 966L 938H 950 GC 938M 930H 950L 926M 972L 972K 980K HLG 962K 950M Z 966K XE 966K

    wheel loaders
    966M 966H 972M 950M IT38H 982M 930K 972H 950H 966K 962H 962M 962K 972L 980L 938K 972K 980M 928HZ 950K IT62H 980K 966MXE 980KOEM 930G 924H 972MXE 962MZ

    stabilizers/reclaimers
    RM500B