• \
  • 344-3457: 344-3457 조합이 헤드라이트: 내 마모성
344-3457: 344-3457 조합이 헤드라이트: 내 마모성
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    344-3457: 344-3457 조합이 헤드라이트: 내 마모성

    부품 번호: 344-3457
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 조합 헤드라이트 & 회전 신호

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 라이트 유형: 콤보 헤드라이트 내충격(형)
    • 설명: 컴비네이션 헤드/방향 지시
    • 승인: ECE
    • 장비 쪽: RH
    • 전압(볼트): 24
    • 커넥터 유형: DT 사각형(6)
    • 통행 쪽: LH
    wheel loaders
    928HZ 924H 972M 930M 982M 938M 930H 930K 950M 966MXE 924HZ 980M 938K 950MZ 966M 924K 962M 962MZ 930G 926M 972MXE 950H 950GC

    motor graders
    120K 140K2 12K 140K 120K2 160K