• \
  • 344-3459: 344-3459 조합이 헤드라이트: 내 마모성
344-3459: 344-3459 조합이 헤드라이트: 내 마모성
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    344-3459: 344-3459 조합이 헤드라이트: 내 마모성

    부품 번호: 344-3459
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 조합 헤드라이트 & 회전 신호

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 라이트 유형: 콤보 헤드라이트 내충격(형)
    • 설명: 컴비네이션 헤드/LED 방향 지시
    • 승인: ECE
    • 장비 쪽: RH
    • 전압(볼트): 24
    • 커넥터 유형: DT 사각형(6)
    • 통행 쪽: RH
    emac
    C4.4

    wtl
    966M 972M 972M XE 962M 962K 972K 962L 950M 966K XE 972L 962M Z 950L 980M 966L 982M 980K 966M XE 966K 950K 950M Z

    comp
    CP54B CS-56B CP56B CS-79B CS74B CS78B CS68B CS-54B CP-74B CS-68B CS-74B CP74B CS54B CP-68B CP-54B CS56B CP-56B CS79B CS-78B CS64B